![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637871-WEB-R.jpg)
PVC Abzweigstück B100 H50/75
Gitterrinne Zubehör
Legrand
PVC Abzweigstück B100 H50/75
Best.-Nr. 637871
EAN.
3245066378718
Rabattgruppe : 85
77,65 €
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
Kabelrinnen-Abgangsbreite | 100 mm |
---|---|
Innenradius | 150 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7030 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION