![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031306-LEGRAND-600.jpg)
Putzdeckel zu MD 65
UP-Dosen
Legrand
Putzdeckel zu MD 65
Best.-Nr. 031306
EAN.
3245060313067
Rabattgruppe : 00
0,25 €
/
Stück
Verpackungseinheit
250 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Durchmesser | 65 mm |
---|---|
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser | 60-60 mm |
Tiefe | 6 mm |
Form | sonstige |
Befestigungsart | sonstige |
Ausführung | Montagedeckel |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
---|---|
Mit Schrauben | Nein |
Plombierbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |