Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Prolongateur 2P+T 16A Schuko - Caoutchouc noir
-
Legrand
Prolongateur 2P+T 16A Schuko - Caoutchouc noir
Best.-Nr. 050344
EAN.
3245060503444
Prolongateur en caoutchouc. Protection IP44 et IK08. Installer un câble 2,5mm² maxi. Serrage à vis.Couleur noire.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Gummi |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Steckrichtung | gerade |
---|---|
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION