Profileisen 20x40 UPNP40 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Profileisen 20x40 UPNP40 GC
Best.-Nr. CM910023
EAN.
3414972469388
Rabattgruppe : 61
432,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Height | 20 mm |
Slit width | 50 mm |
Material thickness | 5 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 10 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION