![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/91/LCM-UPNP30_cotes.jpg)
Profileisen 15x30 UPNP30 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Profileisen 15x30 UPNP30 GC
Best.-Nr. CM910013
EAN.
3414972469371
Rabattgruppe : 61
311,85 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 15 mm |
Slit width | 20 mm |
Material thickness | 4 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 6.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION