Direkt zum Inhalt
Logo print

Profil U60 3000, Tauchfeuerverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Profil U60 3000, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 348378 EAN. 3414970681676
Rabattgruppe : 85
292,85 € / Stück Verpackungseinheit 3 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 3000 mm
Breite 60 mm
Höhe 40 mm
Schlitzbreite 52 mm
Materialstärke 4 mm
Profilform U-Profil
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Lochbreite 11 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Tragfähigkeit 1.4 kN
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt