Profil Re41Sp1000 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Profil Re41Sp1000 GS
Best.-Nr. CM595790
EAN.
3599075957908
Rabattgruppe : 61
62,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 1000 mm |
---|---|
Breite | 41 mm |
Höhe | 41 mm |
Schlitzbreite | 20 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Profilform | U-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
Lochbreite | 13 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION