![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PROFIL RCS 3000 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
PROFIL RCS 3000 V4A
Best.-Nr. CM002944
EAN.
3599070029440
Rabattgruppe : 61
1.012,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 3000 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Height | 25 mm |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |