![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-RCS_TF_CF30_P_070828_trapeze.jpg)
Profil RCS 3000 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Profil RCS 3000 GC
Best.-Nr. CM002943
EAN.
3599070029433
Rabattgruppe : 61
223,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 3000 mm |
---|---|
Breite | 51 mm |
Höhe | 15 mm |
Schlitzbreite | 40 mm |
Materialstärke | 2.5 mm |
Profilform | S-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Lochbreite | 8.5 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION