![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/CM-002933-1000.jpg)
Profil RCS 2000 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Profil RCS 2000 GC
Best.-Nr. CM002933
EAN.
3599070029334
Rabattgruppe : 61
149,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 2000 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Height | 15 mm |
Schlitzbreite | 40 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Profile shape | S-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 8.5 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 0 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION