![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348340-LEGRAND-1000.jpg)
Profil R21S 1000, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Profil R21S 1000, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348340
EAN.
3414970681362
Rabattgruppe : 85
69,80 €
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
Länge | 1000 mm |
---|---|
Breite | 41 mm |
Höhe | 21 mm |
Schlitzbreite | 22 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Profilform | C-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Lochbreite | 13 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 1.4 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION