Direkt zum Inhalt
Logo print

D-Profil C41x41x2,5 3M V4A

Stiele und Konsolen Legrand

D-Profil C41x41x2,5 3M V4A

Best.-Nr. 342014 EAN. 3414970732682
Rabattgruppe : 85
3.230,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 3000 mm
Width 41 mm
Height 82 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 2.5 mm
Profile shape C-profile
Model Double profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 2.15 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Stainless steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes