Direkt zum Inhalt
Logo print

Profil C41x41x2,5 3M GS

Stiele und Konsolen Legrand

Profil C41x41x2,5 3M GS

Best.-Nr. 345200 EAN. 3414970716521
Rabattgruppe : 85
143,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 3000 mm
Width 41 mm
Height 41 mm
Slit width 22 mm
Material thickness 2.5 mm
Profile shape C-profile
Model Singular profile
Type of perforation Back perforated
Hole width 13 mm
With toothing No
Snap-off No
Load bearing capacity 0.81 kN
Suitable for circuit integrity Yes
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0704-01_CABLO.pdf pdf (0.24 Mo)
Technisches Handbuch