![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-342013-WEB-R.jpg)
D-Profil C41x41x2,5 3M GC
Stiele und Konsolen
Legrand
D-Profil C41x41x2,5 3M GC
Best.-Nr. 342013
EAN.
3414970716224
Rabattgruppe : 85
580,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 3000 mm |
---|---|
Width | 41 mm |
Height | 82 mm |
Slit width | 22 mm |
Material thickness | 2.5 mm |
Profile shape | C-profile |
Model | Double profile |
Type of perforation | Back perforated |
Hole width | 13 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
---|---|
Load bearing capacity | 2.15 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION