![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348341-LEGRAND-1000.jpg)
Profil C41x21x1,5 2M, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Profil C41x21x1,5 2M, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348341
EAN.
3414970681379
Rabattgruppe : 85
114,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
2 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 2000 mm |
---|---|
Breite | 41 mm |
Höhe | 21 mm |
Schlitzbreite | 22 mm |
Materialstärke | 1.5 mm |
Profilform | C-Profil |
Ausführung | Einfachprofil |
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Lochbreite | 13 mm |
Mit Zahnung | Nein |
Abbrechbar | Nein |
---|---|
Tragfähigkeit | 0.16 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION