Pro21 Einsatz LED-Dimmer
Pro21
Legrand
Pro21 Einsatz LED-Dimmer
Best.-Nr. 775659
EAN.
3414970372710
Rabattgruppe : 31
132,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Bedienungsart | Drucktaster |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
---|---|
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 110-230 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Steuerspannung | 90-245 V |
Nennleistung ohmsche Last | 3-400 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 75 mm |
Gerätehöhe | 75 mm |
Gerätetiefe | 33.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-35 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |