![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078790-WEB-R.jpg)
Prise télévision typeF Mosaic 1 module - blanc
Mosaic™
Legrand
Prise télévision typeF Mosaic 1 module - blanc
Best.-Nr. 078790
EAN.
3414970997975
Mosaic, prise télévision simple, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 23.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION