Prise Schuko 2 voies montage en surface gris, 16A, 250V, IP55
-
Legrand
Prise Schuko 2 voies montage en surface gris, 16A, 250V, IP55
Best.-Nr. 069742
EAN.
3245060697426
Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
---|---|
Schutzkontakt | Sonstige |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Mit Signallampe | Nein |
Anzahl der USB-A Ports | 0 |
Anzahl der USB-C Ports | 0 |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
Anzahl der Phasen | 1 |
Aufdruck/Kennzeichnung | Schutzart (IP) |
Anschlussart | Steckklemme |
Mit Klappdeckel | Ja |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7046 |
Metallicfarbe | Nein |
Transparent | Nein |
Abschließbar | Nein |
Auswurfmechanismus | Nein |
Isolierter Einbau | Nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
Mit Orientierungslicht | Nein |
Überspannungsschutz | Nein |
Fehlerstromschutz | Nein |
Mit Feinsicherung | Nein |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Montageart | Aufputz |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Mit Durchschleiffunktion | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Gerätebreite | 157 mm |
Gerätehöhe | 86 mm |
Gerätetiefe | 62 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit WLAN-Repeater | Nein |
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | Nein |
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Starr |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Kabelführung | Sonstige |
Abdeckung | Komplettgehäuse |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
7 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
2 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40023669
(0.37 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION