Prise équipotentielle Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien
Mosaic™
Legrand
Prise équipotentielle Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien
Best.-Nr. 078760L
EAN.
3414971577695
Mosaic, une prise équipotentielle, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antibakterielle Behandlung | Ja |
---|---|
Zusammenstellung | Basiselement |
Ausführung | Steckdose 2-fach |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
---|---|
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 40 mm |
Einbautiefe | 16 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP41 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 6-6 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION