Direkt zum Inhalt
Logo print

Prise de courant avec terre Mosaic 3X2P+T Schuko inclinées 45 détrompée rouge

Mosaic™ Legrand

Prise de courant avec terre Mosaic 3X2P+T Schuko inclinées 45 détrompée rouge

Best.-Nr. 077282 EAN. 3245060772826

Mosaic, une prise de courant répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 3
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 6
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe rot
RAL-Nummer (ähnlich) 3020
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung weitere Sicherheitsversorgung (rot)
Montageart Modulträger
Befestigungsart Rastbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Rot
Verdrehter Zentraleinsatz Ja
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK07
Gerätebreite 135 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 31.5 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Kabelart für Verbindungen Starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00992EN-05.pdf pdf (1.04 Mo)
Technisches Datenblatt
F00992FR-05.pdf pdf (1.05 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NEMKO-P23227033 (0.29 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung