![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037606-LEGRAND-1000.jpg)
Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-6 mm², für 4-Punkt Crimpen
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,25-6 mm², für 4-Punkt Crimpen
Best.-Nr. 037606
EAN.
3245060376062
Rabattgruppe : 00
278,20 €
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
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Square compression |
Cross section | 0.14-10 mm² |
AWG-range | 8-26 |
Length | 176 mm |
With locking device (for mechanical tools) | Yes |
Construction/operation | Mechanical |
---|---|
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 0 |
With automatic return | Yes |
Compression force | 0.8-2 kN |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION