![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134807-WEB-R.jpg)
Practibox S bornier terre nu 10 trous pour support
Practibox S
Legrand
Practibox S bornier terre nu 10 trous pour support
Best.-Nr. 134807
EAN.
3414971458208
Borniers en laiton nu à intégrer dans les borniers de terre ou de terre et neutre des Practibox S - 10 trous
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 1 |
---|---|
Nennstrom | 80 A |
Anschlussart | schrauben |
Montageart | Schraube |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Ausgänge | 14 |
Geeignet für massive Leiter | Ja |
Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja |
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein |
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse | Nein |
Leiterquerschnitt Zugang | 1.5-16 mm² |
Leiterquerschnitt Abgang | 1.5-16 mm² |
Berührungssicher | Nein |
---|---|
Höhe | 63 mm |
Breite | 9 mm |
Tiefe | 6 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP10 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Nennspannung | 0-400 V |
Halogenfrei | Ja |
Art des Klemmblocks | Sonstige |
Kapazität der Klemme | 1.5-16 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_704703/M1
(1.03 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION