![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344884-WEB-R.jpg)
Poste intérieur connecté noir Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré
Classe 300EOS with Netatmo
Bticino
Poste intérieur connecté noir Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré
Best.-Nr. BT344884
EAN.
8005543732649
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Abhörsicher | Ja |
Bedienung Türöffner | Ja |
Schaltfunktionen | Ja |
Freisprechen | Ja |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Mit Türöffnerautomatik | Ja |
Farbe | schwarz |
Ausführung der Schnittstelle | WLAN |
Rufabschaltung | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Rufunterscheidung | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Mit Touchscreen | Ja |
Breite | 130 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 20-27 V |
Nennstrom | 0.1-0.580 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 80 dB |
Standby Verbrauch | 215 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.28-0.5 mm² |
---|---|
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Ja |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 1600-1650 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 40-40 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Zusatzeinheit | Ja |
Max Anzahl zusätzlicher Bildschirme | 0 |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 6 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 1280x720 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Nicht anwendbar |
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit | 200 m |
IEC code (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Nicht anwendbar , Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 1 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 0 |
IEC code (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Nicht anwendbar |
Anzahl Pack 2 | 0 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 0 |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Amazon Alexa |
Anwendungsname | Home + Security , Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
7 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-393-02
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION