Direkt zum Inhalt
Logo print

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré

Classe 300 Bticino

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré

Best.-Nr. BT344842 EAN. 8005543677513

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail

Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mit Video Ja
Installationstechnik Bus-System
Montageart Aufputz
Werkstoff Kunststoff
Bildsystem PAL
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Mit Memory-Funktion Ja
Abhörsicher Ja
Bedienung Türöffner Ja
Schaltfunktionen Ja
Freisprechen Ja
Verbindung mit Smartphone möglich Ja
Hörgerätekompatibel Nein
Mit Türöffnerautomatik Ja
Farbe weiß
Ausführung der Schnittstelle WLAN
Rufabschaltung Ja
Internkommunikation Ja
Rufunterscheidung Ja
Lautstärkeregelung Ja
Mit Touchscreen Ja
Breite 130 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Ja
Kompatibel mit Google Assistant Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Schlagfestigkeit IK07
Schutzart (IP) IP54
Einsatztemperatur 5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart DC
Nennspannung 20-27 V
Nennstrom 0.1-0.580 A
Frequenz 50-60 Hz
Schallpegel 80 dB
Standby Verbrauch 215 mA
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 0.28-0.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
USB-Anschluss Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein
Mit Signallampe Ja
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 1600-1650 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 40-40 mm
Enthält Batterie oder Akku Nein
Zusatzeinheit Ja
Max Anzahl zusätzlicher Bildschirme 0
Adressierbar Ja
Türsprechanlage mit App Ja
Anzahl Klingeltöne 6
Fernöffnung / Impulssteuerung Ja
Auflösung 1280x720
Helligkeitseinstellung Ja
Kontrasteinstellung Ja
Video mit Memory-Funktion Ja
Kameratype Nicht anwendbar
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit 200 m
IEC code (Pack 1) Nicht anwendbar
Batterie oder Akku (Pack 1) Nicht anwendbar , Nicht anwendbar
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Nicht anwendbar
Anzahl Pack 1 0
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 0
IEC code (Pack 2) Nicht anwendbar
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) Nicht anwendbar
Anzahl Pack 2 0
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) 0
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Nein
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Nein
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Amazon Alexa
Anwendungsname Home + Security , Home + Control
Produktnutzungsfunktion Türsprech-/Gegensprechanlagen
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) 3

Dokumentation

16 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE12456AD.pdf pdf (3.73 Mo)
Montageanleitung
RA00194AB_CZ.pdf pdf (24.16 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_DE.pdf pdf (23.59 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_EN.pdf pdf (23.51 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_ES.pdf pdf (23.6 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_FR.pdf pdf (23.71 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_IT.pdf pdf (23.53 Mo)
Technisches Handbuch
RA00194AB_PT.pdf pdf (23.59 Mo)
Montageanleitung
RA00215AA_U_PT.pdf pdf (9.55 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-DE.pdf pdf (10.91 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-EN.pdf pdf (10.91 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-ES.pdf pdf (10.91 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-FR.pdf pdf (10.92 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-IT.pdf pdf (10.92 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-NL.pdf pdf (10.91 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00001580-PT.pdf pdf (10.92 Mo)
2 Dokumente
1 Dokument
Konformitätserklärung