![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387255-WEB-R.jpg)
Poly-Schutzschlauch CP15N - Rolle mit 50m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Poly-Schutzschlauch CP15N - Rolle mit 50m
Best.-Nr. 387255
EAN.
8009561090316
Rabattgruppe : 78
6,99 €
/
m
Verpackungseinheit
50 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Tiefe | 50 m |
---|---|
Nenndurchmesser | 15 mm |
Bündeldurchmesser | 12-23 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyester |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
---|---|
Temperatur | -50-150 °C |
Brandschutz nach UL 94 | sonstige |
Zulassung nach UR | Nein |
Zulassung nach NF F 16-101 | Nein |
Zulassung nach DIN 5510 | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION