![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049926-LEGRAND-1000.jpg)
PolarRex KKT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
PolarRex KKT 230V 50Hz, Abtauschaltuhr
Best.-Nr. 049926
EAN.
4010957499266
Rabattgruppe : 05
118,05 €
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
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 2 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-50 Hz |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Nein |
Jahresprogramm | Nein |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 1 min |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 1 min |
---|---|
Programmscheibenteilung 1 | 30 min |
Programmscheibenteilung 2 | 30 min |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Schaltungsvorwahl | Nein |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 113.7 mm |
Tiefe | 53.4 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40004939
(0.62 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION