Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45
LCS³
Legrand
Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45
Best.-Nr. 033523
EAN.
3414972013277
Point d'accès mobile Wi-Fi Power Over Ethernet - à brancher dans prise RJ45
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Max. Übertragungsrate | 300 Mbit/s |
---|---|
Frequenzband | 2,4 GHz |
Managed | Ja |
Funkprotokoll | IEEE 802.11 n |
Verschlüsselung | WPA2 |
Ethernet | Ja |
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports | 1 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Firewall | Nein |
VPN-Security | Nein |
Anschluss für externe Antenne | Nein |
Bridgefunktion | Ja |
Anzahl der unterstützten Access Points | 1 |
Repeaterfunktion | Nein |
Power over Ethernet | Ja |
Farbe | weiß |
Breite | 66 mm |
---|---|
Höhe | 66 mm |
Tiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP2X |
482,6 mm (19 Zoll)-Montage | Nein |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Einbau | Nein |
Geeignet für Hutschienenmontage | Nein |
Mastbefestigung | Nein |
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Anzahl der Benutzer | 16 |
Steckdosenadapter | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Spannungsart | DC |
RAL-Nummer | 9003 |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION