![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387494-LEGRAND-1000.jpg)
PN-Schlauch 27 26,5x34 - Rolle mit 25m
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
PN-Schlauch 27 26,5x34 - Rolle mit 25m
Best.-Nr. 387494
EAN.
3414970348449
Rabattgruppe : 78
17,80 €
/
m
Verpackungseinheit
25 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Depth | 25 m |
---|---|
Nominal diameter | 27 mm |
Nominal size in inch | Other |
Outer diameter | 34 mm |
Inner diameter | 26.5 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
Sheathing material 1st coating | Polyvinyl chloride (PVC) |
Sheathing material 2nd coating (exterior) | Not sheathed |
Sealing | No sealing |
Compressive strength | 750 N |
---|---|
Operating / setting temperature | -15-90 °C |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Bending radius, static | 270 mm |
Colour | Grey |
Electrical characteristics | With conducting characteristics |
Flame accelerating | Yes |
Bending strength | Pliable |
With approval according to UL | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION