Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Feuchtraum-Unterputz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New Feuchtraum-Unterputz Wechselschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069851L EAN. 3414971883833
Rabattgruppe : 20
22,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Wiring system Two-way switch
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Push button switch No
Number of rockers 1
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Colour of switch operator White
Label space/information surface No
Illumination No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK08
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 85 mm
Device height 85 mm
Device depth 57 mm
Built-in depth 28.5 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
3D_LG-069851L.stp ifc (1.56 Mo)
BIM-Datei
5 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
SNI-824 220294 (0.67 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)