Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Feuchtraum-Aufputz wahlweise Doppelwechselschalter 10 AX/ Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Grau

Plexo New Legrand

Plexo New Feuchtraum-Aufputz wahlweise Doppelwechselschalter 10 AX/ Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, Grau

Best.-Nr. 069715L EAN. 3414971881891
Rabattgruppe : 20
30,10 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Wiring system Other
Method of operation Rocker/button
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Push button switch Yes
Number of rockers 2
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Screw mounting
With mounting plate No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7046
Colour of switch operator Grey
Label space/information surface No
Illumination No
Suitable for degree of protection (IP) IP55
Degree of impact strength (IK) IK08
Nominal voltage 250 V
Rated current 10 A
Switching current for fluorescent lamps 10 AX
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Heating switch No
Washing machine switch No
Device width 82 mm
Device height 85 mm
Device depth 61 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²
Tube diameter for wall mounted product 16-25 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03419EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11732AA_1.pdf pdf (0.17 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)