![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069670L-WEB-R.jpg)
Plexo New 2-fach Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 2-fach Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069670L
EAN.
3414971881136
Rabattgruppe : 20
7,30 €
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
Nominal diameter | 18 mm |
---|---|
Width | 54 mm |
Depth | 27 mm |
Model | Open |
Degree of protection (IP) | Other |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Height | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
7 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION