![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069668L-WEB-R.jpg)
Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal ISO 20 in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 2-fach Gehäuse horizontal und vertikal ISO 20 in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069668L
EAN.
3414971881105
Rabattgruppe : 20
15,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Shape | Other |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Ja |
---|---|
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Shock resistant | No |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Width | 82 mm |
Höhe | 155 mm |
Depth | 57 mm |
Device width | 82 mm |
Device height | 155 mm |
Device depth | 57 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Entry membrane gland type | Other |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION