Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New 1-fach Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Ultraweiß

Plexo New Legrand

Plexo New 1-fach Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 069662L EAN. 3414971881044
Rabattgruppe : 20
7,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal diameter 18 mm
Width 42 mm
Depth 19 mm
Model Open
Degree of protection (IP) Other
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour White
Height 40 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)