![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069656L-WEB-R.jpg)
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Grau
Plexo New
Legrand
Plexo New 1-fach Gehäuse mit Kabeleinführung ISO 20 in der Farbe: Grau
Best.-Nr. 069656L
EAN.
3414971880986
Rabattgruppe : 20
10,80 €
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
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Assembly arrangement | Surface mounted box |
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7046 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
---|---|
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 82 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 57 mm |
Device width | 82 mm |
Device height | 85 mm |
Device depth | 57 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Entry membrane gland type | Other |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION