Plexo gabarit de perçage
Plexo™
Legrand
Plexo gabarit de perçage
Best.-Nr. 069597
EAN.
3245060695972
Permet le repérage des trous de fixation pour les boîtiers saillie Livré avec niveau à bulle
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Geeignet für Einbaudose | Nein |
Geeignet für Zentraldose | Nein |
Breite | 201 mm |
Höhe | 82 mm |
Tiefe | 20 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP55 |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |