![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069596-LEGRAND-600.jpg)
Plexo Classic Kabeleinführung 1-fach max. Ø 25 mm Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Kabeleinführung 1-fach max. Ø 25 mm Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Best.-Nr. 069596
EAN.
3245060695965
Rabattgruppe : 02
1,95 €
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
Model | Trimmable (cut away) |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Height | 6 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
7 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION