Plexo Classic Gehäuse, 1-fach, Feuchtraum, Aufputz, Plexo 55, weiß
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Gehäuse, 1-fach, Feuchtraum, Aufputz, Plexo 55, weiß
Best.-Nr. 069689
EAN.
3245060696894
Rabattgruppe : 02
6,05 €
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
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 80 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 53 mm |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 53 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
9 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69266591 0001
(1.68 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION