![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069758-WEB-R.jpg)
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Jalousieschalter 1-poligFarbe: Ultraweiß
Plexo Classic
Legrand
Plexo Classic Feuchtraum Aufputz Jalousieschalter 1-poligFarbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 069758
EAN.
3245060697587
Rabattgruppe : 02
42,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Clamp mounting |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
---|---|
Rated current | 10 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Device width | 80 mm |
Device height | 84 mm |
Device depth | 57 mm |
Einbautiefe | 57 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION