PLEXO 2-Leiter Feuchtraum-Bewegungsmelder IP55 mit Neutralleiter; Erfassungsbereich: 120°; 100W LED; Farbe: Grau/Weiß
PLEXO
Legrand
PLEXO 2-Leiter Feuchtraum-Bewegungsmelder IP55 mit Neutralleiter; Erfassungsbereich: 120°; 100W LED; Farbe: Grau/Weiß
Best.-Nr. 069520A
EAN.
3414972394741
Rabattgruppe : 18
113,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Nein |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangseinschaltung | Nein |
Zwangsabschaltung | Nein |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Scanwinkel | 170 ° |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Nein |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Präsenzbereich | 32 m² |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Ja |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Aufputz |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
---|---|
Nennspannung | 110-240 V |
Min. Einschaltdauer | 5 s |
Max. Einschaltdauer | 30 min |
Ausschaltverzögerung | 0 s |
Einschaltverzögerung | 0 s |
Erfassungswinkel horizontal | 85-85 ° |
Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0-0 ° |
Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0-0 ° |
Ansprechhelligkeit | 5-1275 lx |
Max. Schaltleistung | 150 W |
Max. Schaltleistung LED | 100 W |
Geeignet für C-Last | Ja |
Temperatur | 5-35 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 1 |
Nebenstelleneingang | Ja |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 70.5 mm |
Höhe | 70.5 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Standby Verbrauch | 0.04 mA |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 16-25 mm |
Max Kabeldurchmesser | 25 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Flexibel zum Bohren |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 59.9-60.1 mm |
Automatischer Schalter | Ja |