Platte Für SCF PFSCF GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Platte Für SCF PFSCF GS
Best.-Nr. CM586210
EAN.
3599075862103
Rabattgruppe : 61
28,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION