Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Mosaic™
Legrand
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Best.-Nr. 088240
EAN.
3414971406193
Passerelle de configuration, permet avec l'application Close Up, le paramétrage des hublots, des systèmes de gestion d'éclairage et des blocs d'éclairage de sécurité
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Handsender | Nein |
---|---|
Wandsender | Nein |
Fenstersender | Nein |
Signalübertragung | Funk/Infrarot |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Montageart | Sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
Transparent | Ja |
Reichweite | 65 m |
Geeignet für Schalter | Nein |
Geeignet für Dimmer | Ja |
Geeignet für Jalousieschalter | Nein |
Geeignet für Anzeigeelement | Nein |
Geeignet für Bewegungsmelder | Ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Breite | 63.85 mm |
Höhe | 136.8 mm |
Tiefe | 44.6 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP00 |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | 0-30 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 4.8-5.2 V |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
USB-Anschluss | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Nein |
IEC code (Pack 1) | AAA |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Nickel-Metall-Hydrid |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 3 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 34 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
6 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 3810 A
(0.14 Mo)
2 Dokumente
Spezielle Anwendung Firmware
Spezielle Anwendung Firmware
WÄHLEN SIE EINE AKTION