![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346482-WEB-R.jpg)
P31 Verbinder 75
Kabelrinnen
Legrand
P31 Verbinder 75
Best.-Nr. 346482
EAN.
8009561572126
Rabattgruppe : 85
176,15 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | Yes |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 75-600 mm |
Suitable for cable management system height | 75-75 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 204 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION