![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346420-WEB-R.jpg)
P31 Steigestück 75x75
Kabelrinnen
Legrand
P31 Steigestück 75x75
Best.-Nr. 346420
EAN.
8009561333383
Rabattgruppe : 85
324,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Angle | 90° |
Construction type | Bend rigid |
With cover | No |
Inner radius | 100 mm |
Cable tray height | 75 mm |
Cable tray width | 75 mm |
Material thickness | 1 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION