![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346473-WEB-R.jpg)
P31 Reduzierstück 75x200
Kabelrinnen
Legrand
P31 Reduzierstück 75x200
Best.-Nr. 346473
EAN.
8009561332270
Rabattgruppe : 85
170,05 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
2 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 75 mm |
---|---|
Width (big) | 200 mm |
Width (small) | 200 mm |
Construction type | Reducing to the left |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |