![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346451-WEB-F.jpg)
P31 Kreuzung 75x100
Kabelrinnen
Legrand
P31 Kreuzung 75x100
Best.-Nr. 346451
EAN.
8009561331785
Rabattgruppe : 85
465,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 75 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION