![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346469-WEB-R.jpg)
P31 Flanschbügel. 400x600
Kabelrinnen
Legrand
P31 Flanschbügel. 400x600
Best.-Nr. 346469
EAN.
8009561333734
Rabattgruppe : 85
99,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
2 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Längsverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 75-400 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 75-75 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |