![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346457-WEB-R.jpg)
P31 Endstück 75x75
Kabelrinnen
Legrand
P31 Endstück 75x75
Best.-Nr. 346457
EAN.
8009561331846
Rabattgruppe : 85
43,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
2 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 75 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 75 mm |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION