P31 Endstück 75x300
Kabelrinnen
Legrand
P31 Endstück 75x300
Best.-Nr. 346461
EAN.
8009561331969
Rabattgruppe : 85
126,30 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
2 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 75 mm |
---|---|
Cable tray width | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION