![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-346390-WEB-R.jpg)
P31 Abzweigstück vertikal 75x75
Kabelrinnen
Legrand
P31 Abzweigstück vertikal 75x75
Best.-Nr. 346390
EAN.
8009561330764
Rabattgruppe : 85
835,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 75 mm |
---|---|
Cable tray width | 75 mm |
Construction type | T-piece vertical falling along |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |