Nylon-Bogen 90° PG29 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Nylon-Bogen 90° PG29 Schwarz
Best.-Nr. 386377
EAN.
8009561129993
Rabattgruppe : 78
14,65 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | 90°-Winkel |
---|---|
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG29 |
Gewindelänge | 14 mm |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |